AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
ELESA ATEX, AE-V0 & SOFT – Solutions de sécurité industrielles
1 janv. 2017
Temps de lecture: minutes
ELESA propose une large gamme de composants haute performance spécialement conçus pour les applications critiques en matière de sécurité. Les séries ATEX, AE-V0 et SOFT associent matériaux innovants, design ergonomique et qualité de fabrication élevée afin de garantir la protection des opérateurs dans les environnements industriels.
Série ATEX : protection antidéflagrante pour l’hydraulique et la pneumatique
Les composants ELESA ATEX sont développés pour une utilisation dans les zones à atmosphère explosive conformément à la directive européenne ATEX 2014/34/UE. La gamme comprend notamment :
Bouchons de fermeture et vis de ventilation – Étanchéité fiable et compensation de pression pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Indicateurs de niveau d’huile et voyants – Visibilité maximale et résistance aux vibrations pour un contrôle sûr du niveau d’huile.
Grâce à des matériaux de haute qualité et à une fabrication précise, ces composants préviennent les fuites et garantissent une sécurité de fonctionnement élevée.
Série AE-V0 : matériaux auto-extinguibles pour la protection incendie
Les poignées, boutons et dispositifs de verrouillage de la série AE-V0 sont fabriqués en technopolymère auto-extinguible conforme à la norme UL-94 V0. Ces produits sont idéaux pour les espaces publics et les applications industrielles où l’utilisation de matériaux difficilement inflammables est requise.
Série SOFT : confort ergonomique et prise en main sûre
La gamme ELESA SOFT comprend des poignées et des boutons de serrage dotés d’un revêtement « soft-touch » en élastomère thermoplastique, offrant :
Une prise antidérapante et sûre, même en présence d’humidité, d’huile ou de graisse.
Une réduction des vibrations, améliorant sensiblement le confort d’utilisation.