San - Antimicrobial
Éléments de transmission ELESA : légers et silencieux
22 juin 2018
Temps de lecture: minutes
Les nouveaux éléments de transmission d’ELESA combinent les avantages des technopolymères à haute performance mécanique. Les roues dentées (ZCL) et les crémaillères (ZCR) offrent :
Construction légère pour économiser le poids
Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
Fonctionnement silencieux grâce à un faible coefficient de frottement
Compatibilité avec engrenages en plastique ou métal pour une dissipation thermique optimale
Grâce aux technologies modernes des plastiques, ces composants sont parfaits pour le génie mécanique, l’automatisation et les applications nécessitant une absence de lubrification.
➡️ Découvrez dès maintenant la gamme ELESA Elements de transmission.