• Product Highlights

Éléments à limiteur de couple ELESA – précision et sécurité

13 sept. 2018

Temps de lecture: minutes

ELESA propose une large gamme d’éléments à limiteur de couple ergonomiques, parfaitement adaptés à de nombreuses applications industrielles. Qu’il s’agisse de serrage ou de bridage, les solutions brevetées garantissent une limitation fiable du couple et protègent efficacement contre les surcharges.

Une solution ergonomique pour chaque application

 

MZD – Boutons avec limiteur de couple réglable
Adaptés au serrage à faibles couples (0,2 Nm – 1 Nm). Idéals pour les travaux de précision.

VTD – Volants avec limiteur de couple
Développés pour le bridage à couples élevés (2 Nm – 6 Nm). Très robustes et durables.

CTD – Écrous papillon avec limiteur de couple
Pour couples moyens (2 Nm et 3 Nm), disponibles en noir ou orange.

GN 3663 – Volants avec limiteur de couple
Volants en aluminium avec capuchons en thermoplastique pour couples élevés (0,7 Nm – 5,5 Nm).

Mécanique innovante pour une sécurité maximale

Le mécanisme intégré déclenche un débrayage dès que le couple préréglé est atteint, garantissant une limitation précise. Le système à ressort empêche toute surcharge de l’assemblage.

 

➡️ Plus d’informations sur le fonctionnement sur la chaîne YouTube ELESA.



Header

Demande d'information

* Champs obligatoires



Dernières news

Toutes les news

S'inscrire à la newsletter

Pour être informés de nos dernières nouveautés produits & services.

* Champs obligatoires

Demande d'information
Toutes les news