San - Antimicrobial
Charnières ELESA en SUPER-technopolymère pour une stabilité maximale
10 mars 2021
Temps de lecture: minutes
Elesa élargit sa gamme de charnières industrielles avec les nouveaux modèles en polyamide renforcé de fibres de verre, disponibles en différentes versions (CFM-TR et CFM-TR-G). Ces charnières offrent une solution encore plus performante pour les applications industrielles exigeantes.
Les charnières CFM-TR sont particulièrement adaptées aux carters et panneaux. Le nombre de trous de fixation garantit une stabilité maximale. Les modèles CFM-TR-G se distinguent par un unique trou traversant côté panneau, facilitant l’installation tout en réduisant le risque d’endommagement du verre. Elles sont ainsi idéales pour le montage sur verre ou panneaux techniques.
Le SUPER-technopolymère utilisé, souvent employé comme alternative au métal dans les applications industrielles, offre de nombreux avantages tels que légèreté et résistance à la corrosion. Grâce à une forte teneur en fibres de verre combinées au polymère de base ainsi qu’à l’utilisation de fibres d’aramide, ce matériau présente des propriétés mécaniques et thermiques nettement supérieures aux polymères traditionnels.
Avantages des composants en SUPER-technopolymère :
Haute résistance mécanique
Résistance à la corrosion
Léger et non magnétique
Faible coefficient de friction
Sans maintenance
Isolation thermique
Matériau teinté dans la masse
➡️ Fiches techniques, dessins et tableaux dimensionnels sont disponibles sur le site elesa.com.