San - Antimicrobial
Bouchons et capuchons de protection ELESA – Protection efficace des composants
1 oct. 2022
Temps de lecture: minutes
Les éléments de protection ELESA offrent une solution simple mais efficace pour protéger les extrémités de tubes, vis et boulons contre les chocs, la poussière et l’humidité. Ils empêchent également les fuites de liquides et l’intrusion de corps étrangers.
Types de produits :
Bouchons NIL pour tubes : carrés ou ronds, en technopolymère noir ou gris avec finition satinée. Les nervures internes garantissent un montage simple et sûr, même pour des tubes de différentes épaisseurs.
Capuchons NCT : protection contre les chocs, disponibles de Ø4 à 114 mm.
Capuchons NCD : pour écrous et vis (M4 à M30), en noir ou chromé mat pour protection et esthétique.
Bouchons filetés TX-G : en polyéthylène rouge avec joint NBR pour minimiser les fuites, adaptés aux composants remplis d’huile.
Bouchons filetés TNX : jaunes avec joint torique NBR, montage facile avec tournevis. Disponibles en métrique et GAS (M8-M52 et G1/8-G2).
➡️ Voir fiches techniques et dimensions ici.