AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Accessoires hydrauliques ELESA ATEX pour zones à risque d’explosion
1 avr. 2020
Temps de lecture: minutes
La gamme ELESA ATEX comprend des bouchons de fermeture, reniflards, voyants de niveau d’huile et indicateurs de niveau conformes à la directive européenne ATEX 2014/34/UE. Ces composants sont spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements explosibles des secteurs pneumatique, hydraulique, électrique et mécanique.
Une atmosphère explosive peut se former lorsque l’air se mélange à des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières susceptibles de provoquer une inflammation dans certaines conditions. Les accessoires hydrauliques certifiés ATEX d’ELESA garantissent une solution fiable et sûre pour ces applications sensibles.
Points forts de la série ATEX :
HFTX-EX indicateurs de niveau d’huile : technopolymère transparent avec écran de contraste en aluminium anodisé. La lentille spécialement conçue améliore la visibilité sous différents angles.
SFP-EX reniflards : assurent une compensation de pression sûre dans les systèmes hydrauliques.
HGFT-EX voyants de niveau d’huile : construction résistante pour un contrôle fiable du niveau.
TN-EX bouchons de fermeture : disponibles en jaune ATEX (RAL 1021), rappelant le marquage ATEX.
Tous les produits de cette série disposent d’un marquage laser et d’une déclaration de conformité attestant le respect de la directive ATEX.