AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Températures d’exercice
Le tableau fournit des indications générales pour le choix des produits PEB et PES.
L'utilisation à des températures comprises entre 60 °C et 100 °C est tolérée, mais implique une réduction significative des caractéristiques techniques.
Une exposition prolongée à la température maximale de fonctionnement peut également entraîner une dégradation significative des caractéristiques mécaniques par rapport aux valeurs nominales.
| Températures d’exercice | PEB-80 / PES-80 (couleur bleue) | PEB-90 / PES-90 (couleur orange) | PEB-92 / PES-92 (couleur rouge) |
| -40 °C / -20 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
| -20 °C / +15 °C | ● | ● | ▲ |
| +15 °C / +60 °C | ● | ● | ● |
| +60 °C / +100 °C | ❒ | ❒ | ❒ |
| > 100 °C | ▲ | ▲ | ▲ |
● Utilisation recommandée; ❒ Utilisation tolérée; ▲ Utilisation déconseillée
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère