AUTRES
Fermer
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
Les valves de contrôle directionnel détournent le flux d'air vers les diverses voies avec un contrôle externe.
Les paramètres qui sont importants pour choisir une valve sont:
Le nombre de voie est obtenu en additionnant le nombre des raccords rapides qui sont présents dans la valve au nombre de décharges des chambres de pression.
Le nombre de positions est celui que la valve peut assumer lorsque la commande est actionnée, comprenant aussi la position de repos.
Dans la description d’une valve, le premier nombre représente le nombre de voies, le deuxième nombre représente le nombre de positions.
Pour une valve avec trois voies, il faut identifier la fonction de la position de repos. On distingue entre:
Par exemple: