GN 6336.9 Volants à lobes pour serrage rapide

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications

Type

  • Type O : sans force de serrage accrue
  • Type M : avec force de serrage accrue

Poignée

Technopolymère, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement de -30 °C à +80 °C
  • Couleur noire

Bouton

Aluminium

Anodisé, couleur rouge

Goujon

Acier, phosphaté de manganèse S

Acier INOX AISI 303/AISI 630 N

Segments filetés

Acier INOX AISI 630

Trempé par précipitation

Roulement axial pour le type M

  • Acier, nitruré et bruni pour acier pour S
  • Acier INOX AISI 630, trempé pour acier INOX pour N

Ressort

Acier INOX

Informations

Informations

Les volants à lobes pour serrage rapide GN 6336.9 sont utilisés pour les opérations de serrage et blocage rapides.

En appuyant sur le bouton, les segments filetés rentrent et permettent d’insérer le volant dans un trou fileté. En relâchant le bouton après l’insertion, il est possible de fermer le volant en faisant moins d’un tour. Le relâchement s'effectue dans l'ordre inverse.

Afin de garantir une fermeture optimale, le filetage de centrage doit avoir la bonne mesure et les segments filetés s'emboîter complètement.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE