Acier ou acier INOX
Exécutions standards
- DIN 508-8: acier classe 8 (résistance à la traction 800 N/mm2), sans trou taraudé.
- DIN 508-NI: Acier INOX AISI 304, sans trou taraudé.
- DIN 508-8 (d): acier classe 8 (résistance à la traction 800 N/mm2), avec trou taraudé.
- DIN 508-10 (d): acier bruni classe 10 (résistance à la traction 1 000 N/mm2), avec trou taraudé.
- DIN 508-NI (d): Acier INOX AISI 316Ti, avec trou taraudé.