San - Antimicrobial
Technopolymère
Type
- Type O : sans force de serrage accrue
- Type M : avec force de serrage accrue
Poignée
Technopolymère, polyamide (PA)
- Température de fonctionnement de -30 °C à +80 °C
- Couleur noire
Bouton
Aluminium
Anodisé, couleur rouge
Goujon
Acier, phosphaté de manganèse S
Acier INOX AISI 303/AISI 630 N
Segments filetés
Acier INOX AISI 630
Trempé par précipitation
Roulement axial pour le type M
- Acier, nitruré et bruni pour acier pour S
- Acier INOX AISI 630, trempé pour acier INOX pour N
Ressort
Acier INOX
Informations
Les volants à lobes pour serrage rapide GN 6336.9 sont utilisés pour les opérations de serrage et blocage rapides.
En appuyant sur le bouton, les segments filetés rentrent et permettent d’insérer le volant dans un trou fileté. En relâchant le bouton après l’insertion, il est possible de fermer le volant en faisant moins d’un tour. Le relâchement s'effectue dans l'ordre inverse.
Afin de garantir une fermeture optimale, le filetage de centrage doit avoir la bonne mesure et les segments filetés s'emboîter complètement.