BEL-BH Nivelles sphériques
Ganter Norm GN 2278pour montage dans un logement
Exécutions standards
- BEL-BH-AN: aluminium anodisé en couleur naturelle.
- BEL-BH-ANB: aluminium anodisé en couleur noire.
Voir Données techniques niveaux à bulles.
Protection du fluide
Technopolymère transparent à base de polyamide.
Fluide de contraste
K: sans couleur.
Sensibilité du niveau à bulles
# 30: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 30 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
Isolation postérieure
Hémihydrate de gypse.
Caractéristiques et applications
Les nivelles sphériques BEL-BH sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.
La surface de logement (d2) est rainurée, pour faciliter le montage dans un logement, par exemple par collage.
L'alignement par rapport à la surface de référence ou de contact est obtenu lorsque la bulle se trouve au centre du marquage circulaire.