AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère autoextenguible
Matière
- Corps de la poignée : technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- Calotte frontale : technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire.
- Bouton: Plastique (Polyamide PA), bleu-clair.
Interrupteur avec bouton poussoir
Avec quatre contacts électriques 2 NO + 2 NC à déclenchement lent à double interruption en forme Zb (voir la réglementation IEC EN 60947-5-1).
Ouverture positive conforme à la réglementation IEC EN 60947-5-1 annexe K: la séparation des contacts électriques est le résultat direct du mouvement d’un actionneur, sur lequel agit une force d’actionnement, au travers d’éléments non élastiques, c’est-à-dire, par exemple, ne dépendant pas de ressorts.
Les éléments de contact assurent une action autonettoyante des pastilles en argent.
Exécutions standards
Douilles en laiton, trous borgnes filetés M6 pour assemblage à l’arrière.
Connecteur M12x1 à 8 pôles en plastique, sortie pour raccordement à l’arrière.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 contacts NC+2 contacts NO.
Câble 8 pôles UL : AWG22 RAL9005 PVC UL AWN Style 1569/2517, sortie arrière, rayon de courbure du câble > 70 mm
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 contacts NC + 2 contacts NO, câble longueur 2.5 mètres.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 contacts NC + 2 contacts NO, câble longueur 5 mètres.
Protection IP
Degré de protection IP67 et IP69K, voir tableau EN 60529.
| Notes mécaniques | Notes électriques | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de contacts : Ag 999 | Courant thermique lth | Câble 4 A | ||||
| Connecteur 2.5 A | ||||||
| Tension nominale UI d’isolation | Câble : 250 Vac | |||||
| Fréquence maximum de fonctionnement : 3 600 cycles/heure * | Connecteur: 30Vac/Vdc | |||||
| Protection contre les court-circuits : 4A 500V gG | Résistance parmi les contacts : 25 mΩ | |||||
| Durée de vie mécanique (modalité d’essai selon la norme IEC 60947-5-1) : 10 millions | Catégories d’utilisation (câble) | |||||
| le/AC-15 ** | 24V-50/60 Hz | 4A | ||||
| 240V-50/60 Hz | 3A | |||||
| le/DC-13 * | 24V-d.c. | 2A | ||||
| 240V-d.c. | 0.4A | |||||
| Force de pression du bouton : 30N | Catégories d’utilisation (connecteur) | |||||
| Rayon de courbure du câble > 70 mm | le/DC-13 (selon IEC 60947-5-1) | 24V-d.c. | 2A | |||
| B10D : 20 millions de manœuvres | Grade de pollution : 3 | |||||
* selon la norme EN 60947-5-1
** selon la norme EN 60945-5-1
Caractéristiques et applications
La poignée M.2000-SWM est une combinaison idéale entre ergonomie, fonctionnalité et compacité.
En plus de la fonction de poignée, elle intègre en un seul produit la fonction de boîtier de commande avec contacts normalement ouverts ou normalement fermés.
Elle peut être utilisée comme complément à un système de sécurité ou simplement comme dispositif de commande pour piloter des appareils électriques.
Protection du personnel : l’interrupteur NC (normalement fermé) à action positive garantit la juste interruption du circuit.
En cas d’utilisation d’une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1.
Données techniques
Résistance à l'application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1 F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture dans les conditions d’essais représentées et à température ambiante.
Déclaration de conformité CE
L‘objet de la déclaration ci-dessus est conforme à la législation d‘harmonisation de l‘Union européenne:
- 2014/35/EU Directive Basse tension
- 2014/30/EU (EMC) Directive sur la compatibilité électromagnétique
- 2011/65/EU (RoHS) Restriction de l‘utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Normes harmonisées et références à d‘autres spécifications techniques utilisées par rapport auxquelles la conformité est déclarée: EN 60947-5-1:2017
Accessoires sur demande
FC-M12x1-: extensions avec un connecteur axial femelle M12x1 à 8 pôles.
Exécutions spéciales sur demande
- Contact électrique à déclenchement rapide.
- Poignée non IP69K, avec force de pression du bouton réduite (15N) Pour la commande, veuillez dans ce cas ajouter le suffixe -N15 au code et à la description du modèle standard.
Autre exécution standard
M.2000: Poignée simple complémentaire sans interrupteur.
M.2000-LD: Poignée avec voyant LED.
M.2000-SWM-LD: Poignée avec interrupteur monostable et voyant LED.