GN 30B Connexions angulaires

Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type B), avec ou sans accessoires

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A: sans accessoires
  • Type C: avec kit de fixation et cache

Équerre de fixation

Aluminium

  • Peinture blanche     AW
  • Finition lisse     AB

Kit de fixation (type C uniquement)

  • Tasseau pour rainure en T et vis à tête cylindrique (pour n = 8)
  • Tasseau pour rainure en T et écrou à collerette (pour n = 10)

Acier zingué (type C uniquement)     SZ

Bleu / finition passivée jaune

Cache (type C uniquement)

Technopolymère à base de polyamide (PA)

Noir     S

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les équerres GN 30B permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des éléments tels que des tables ou des panneaux. Aucun usinage du profilé n'est nécessaire.

Le raccord peut être positionné et déplacé librement dans la rainure. Pour fixer les équerres sur un panneau ou perpendiculairement à un profilé en aluminium, il est nécessaire de briser les pattes de guidage.

Les caches assurent un aspect visuel agréable et un nettoyage aisé (type C).

GN 30B-A-AB - Sans accessoires, finition lisse 
GN 30B-A-AB - Sans accessoires, finition lisse 
Accessoires sur demande

Accessoires sur demande

  • GN 50B: Tasseaux pour rainures en T
  • GN 51B: Tasseaux pour rainures en T
  • GN 52B: Tasseaux pour rainures en T
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE