Blocage radial, acier
Levier
Acier bruni.
Poignée
Type PLX. Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF), couleur noire, finition brillante.
Rondelle
Acier trempé.
Came excentrique
Acier trempé.
Douille de guidage (exécutions GN 918-KVS, GN 918-GVS, GN 918-SKS)
Acier trempé.
Manchon taraudé (exécutions GN 918-KVB, GN 918-GVB, GN 918-SKB)
Acier trempé.
Exécutions standards
Goujon fileté en acier nitruré:
- GN 918-KV: avec levier incliné.
- GN 918-GV: avec levier droit.
- GN 918-SK: avec hexagone.
Vis à tête cylindrique en acier nitruré et bruni côté opérateur :
- GN 918-KVS: avec levier incliné.
- GN 918-GVS: avec levier droit.
- GN 918-SKS: avec hexagone.
Vis à tête cylindrique en acier nitruré et bruni côté arrière :
- GN 918-KVB: avec levier incliné.
- GN 918-GVB: avec levier droit.
- GN 918-SKB: avec hexagone.
Suffixe pour la direction de l'action de blocage:
- L: action de blocage anti-horaire.
- R: action de blocage horaire (version représentée dans les dessins).
Caractéristiques et applications
Les leviers à came GN 918 permettent d’atteindre des valeurs de blocage élevées avec des mouvements de blocage-déblocage rapides et sûrs.
Le système est autobloquant dans n'importe quel positionnement angulaire.
Le levier est raccordé à la came par un profil denté qui en permet le positionnement optimal en relâchant la vis axiale.
La rondelle permet d'éviter de réaliser de coûteux détails avec filetages femelles et la vis peut donc être employée directement sur des tasseaux pour des plaques de fixation à rainures en T.