AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère à base acétalique, angle de pression 20°.
Matière
Technopolymère à base acétalique (POM-C), couleur blanche.
Exécutions standards
- Trou passant alésé H10.
- ZCP-0.5: modul 0.5.
- ZCP-0.7: modul 0.7.
- ZCP-1.0: modul 1.0.
- ZCP-1.25: modul 1.25.
- ZCP-1.5: modul 1.5.
- ZCP-2.0: modul 2.0.
- ZCP-3.0: modul 3.0.
Caractéristiques
Le couple indiqué dans le tableau est garanti dans les limites comprises entre 0 et 150 tours par minute. Les valeurs de couple peuvent varier en fonction de la lubrification, de la température, du couplage avec différentes matières et des heures de fonctionnement continu.
Les excellentes propriétés de roulement, le faible coefficient de friction et la haute résistance à l’usure permettent d’utiliser ce produit à des vitesses de rotation élevées (supérieures à 1 000 tr/min), même en l’absence de lubrifiants.
Le technopolymère à base acétalique permet d’utiliser le produit dans les secteurs alimentaires, dans des environnements humides et il garantit une haute résistance aux agents chimiques, y compris de nombreux solvants.
Données techniques
Voir: Eléments de transmission.
Exécutions spéciales sur demande
Moyeu avec vis filetée de fixation
Moyeu avec trou et rainure de clavette conformes à UNI 6604
Assemblage
Pour coupler deux engrenages droits, un jeu positif de fonctionnement doit être envisagé.
Pour les modules 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 la tolérance (+0.03 +0.1) est recommandée. Pour les modules 2.0 - 3.0 la tolérance (+0.08 +0.3) est recommandée.
Le trou alésé H10 permet déjà de monter l’engrenage sur l’arbre. En cas d’application avec des couples réduits, l’usinage d’une rainure de clavette pour le couplage n’est pas nécessaire et une vis filetée suffira. Il est recommandé d’élargir le trou de plus de 2 mm par rapport au diamètre indiqué dans les tableaux, afin d’éviter la formation de fissures dans le matériau.