RMS-SH Aimants plats rectangulaires

Trou passant pour vis à tête fraisée

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Insert en acier zingué.

Revêtement antiglisse

Elastomère thermoplastique (TPE), dureté 80 shore A.

Exécution standard

Un trou passant pour vis à tête fraisée:

  • RMS-SH-ND-1-BK: Revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
  • RMS-SH-ND-1-WT: Revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.

Deux trous passants pour vis à tête évasée:

  • RMS-SH-ND-2-BK: Revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
  • RMS-SH-ND-2-WT: Revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats rectangulaires RMS-SH sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence. On préfère généralement les utiliser sur des surfaces sensibles.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE