AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Trou passant pour vis à tête fraisée
Matière
Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.
Insert en acier zingué.
Revêtement antiglisse
Elastomère thermoplastique (TPE), dureté 80 shore A.
Exécution standard
Un trou passant pour vis à tête fraisée:
- RMS-SH-ND-1-BK: Revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
- RMS-SH-ND-1-WT: Revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.
Deux trous passants pour vis à tête évasée:
- RMS-SH-ND-2-BK: Revêtement antiglisse en couleur noire RAL 9011.
- RMS-SH-ND-2-WT: Revêtement antiglisse en couleur blanche RAL 9016.
Caractéristiques et applications
Les aimants plats rectangulaires RMS-SH sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.
La surface en élastomère augmente le coefficient de frottement en cas de présence de forces latérale de poussée, ce qui en améliore l’adhérence. On préfère généralement les utiliser sur des surfaces sensibles.