CGA-MS Inserts multiples

pour presse-étoupes CGT et CGM, caoutchouc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Elastomère thermoplastique (TPE).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Ils sont utilisés à la place des inserts d'étanchéité présents dans les presse-étoupes lorsqu'il est nécessaire de faire passer plusieurs câbles à l'intérieur d'un même presse-étoupe ; ils peuvent être utilisés indifféremment avec les presse-étoupes en technopolymère CGT et les presse-étoupes métalliques CGM.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE