San - Antimicrobial
Sautrelles pneumatiques MISATI – puissance et compacité
15 mai 2025
Temps de lecture: minutes
Les sauterelles pneumatiques et pinces de serrage pneumatiques MISATI offrent une solution fiable et compacte pour de nombreuses applications industrielles. Elles se distinguent par leur force de serrage élevée, leur faible consommation d’air et leur grande robustesse, ce qui les rend particulièrement adaptées aux environnements automatisés.
MISATI propose également une large gamme d’accessoires parfaitement adaptés, permettant une intégration simple et efficace dans les systèmes existants.
Le programme comprend notamment :
bras standards et capteurs pour un contrôle précis des processus
supports de montage MM-SBA avec réglage de la hauteur et de l’angle sans modification de la machine
protections de soudage comme MM-PTA, disponibles sur demande avec revêtement PTFE
pinces et supports pour sécuriser le circuit mécanique
traitements anticorrosion pour les environnements de production agressifs
Applications typiques
Les sauterelles pneumatiques sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels, notamment :
installations de soudage et cellules robotisées
construction de machines et automatisation industrielle
machines pour l’industrie du papier, de l’impression et de l’emballage
systèmes de contrôle et de test nécessitant des opérations de serrage répétables
Pour les environnements particulièrement exigeants, des versions avec revêtement nickel (-NK) ou revêtement PTFE (-PTA) sont disponibles. Elles sont particulièrement adaptées aux conditions de températures élevées ou aux environnements chimiques agressifs.
MISATI – la référence pour l’automatisation compacte : une force de serrage maximale dans un espace minimal.