San - Antimicrobial
ELESA à l’INNOTEQ 2025 – Salon suisse de l’industrie manufacturière
11 mars 2025
Temps de lecture: minutes
ELESA à l’INNOTEQ 2025 – Innovations pour l’industrie manufacturière
Elesa Switzerland SA présentera ses solutions lors de l’INNOTEQ 2025, le principal salon suisse dédié à l’industrie manufacturière, qui se tiendra sur le site de BERNEXPO à Berne.
Au cœur de la présentation se trouvent les SUPER-technopolymères ELESA, utilisés comme alternative performante au métal. Les composants standards de cette gamme sont fabriqués à partir de polymères techniques avancés renforcés par des fibres de verre ou d’aramide. Ces matériaux composites offrent une combinaison exceptionnelle de résistance mécanique élevée, de stabilité thermique, de résistance à la corrosion et aux agents chimiques, ainsi qu’un poids réduit. Grâce à ces caractéristiques, ils constituent une solution idéale pour remplacer des composants métalliques dans de nombreuses applications industrielles.
Une autre innovation importante concerne la nouvelle gamme de composants pour le vide. L’assortiment comprend différentes ventouses – rondes, plates, ovales ou à soufflet – ainsi que des supports de ventouses et un large choix d’accessoires destinés aux systèmes d’automatisation. Les systèmes de vide ELESA permettent de saisir, maintenir et manipuler en toute sécurité des produits et des emballages de formes et dimensions variées.
Ces solutions trouvent leur place dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction de machines, la robotique, la technologie d’emballage ou encore les systèmes automatisés de manutention. Grâce à leur conception technique, elles garantissent un fonctionnement fiable et précis dans des environnements industriels exigeants.
La gamme industrielle de ventouses est disponible dans différentes compositions de matériaux, parmi lesquelles le caoutchouc résistant à l’huile, le silicone ainsi que le caoutchouc naturel ou para-naturel. Les ventouses de géométries diverses couvrent une large plage de dimensions, depuis les mini-ventouses de 4 à 8 mm jusqu’aux modèles de 125 mm de diamètre. Elles conviennent ainsi à des surfaces présentant des caractéristiques très diverses, allant de surfaces rugueuses à des surfaces huileuses.
➡️ Découvrir maintenant : Portail exposants