San - Antimicrobial
Composants pour l’industrie alimentaire avec matériaux conformes FDA
3 mars 2025
Temps de lecture: minutes
Composants sûrs pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique
Dans les secteurs de la restauration, de l’industrie alimentaire et de la pharmacie, l’utilisation de composants sûrs et hygiéniques est essentielle. ELESA propose une gamme de composants standards conçus pour répondre aux exigences de ces environnements sensibles.
Outre des composants en acier inoxydable avec surfaces polies et faciles à nettoyer, ELESA propose deux types de technopolymères haute performance autorisés pour le contact alimentaire conformément aux normes FDA et EU 10/2011.
Détection visuelle – Bleu signal RAL 5005
Ces composants sont réalisés en thermoplastique de couleur bleu signal (RAL 5005) avec inserts en acier inoxydable AISI 304.
Cette couleur, rarement présente dans les environnements alimentaires, est facilement identifiable à l’œil humain. Elle permet de réduire le risque de contamination par fragments plastiques, conformément aux normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.
Applications typiques :
Machines et équipements pour la transformation alimentaire
Équipements de production pharmaceutique
Produits disponibles :
poignées, leviers, boutons, charnières, doigts d’indexage, pieds réglables, raccords tubulaires et plus encore – 24 familles de produits, 438 articles.
Détection par détecteur de métaux – Vert bleu RAL 5001
Ces composants en thermoplastique vert bleu (RAL 5001) contiennent un additif permettant leur détection par détecteurs de métaux à partir d’une taille de particule d’environ 5 mm.
La couleur spécifique facilite également leur identification visuelle dans l’environnement de production. Les composants respectent également les normes FDA CFR.21 et EU 10/2011.
Applications typiques :
Installations de transformation alimentaire équipées de systèmes de détection métallique
Industrie pharmaceutique avec exigences élevées de sécurité des produits
Produits disponibles :
boutons étoile, leviers de serrage, boutons de réglage, poignées étrier, charnières – 6 familles de produits, 14 articles.
Des processus sûrs grâce à la conformité aux normes
Grâce à l’utilisation de technopolymères visuellement ou métalliquement détectables, ces composants contribuent à améliorer la sécurité des processus et facilitent l’identification rapide d’éventuels corps étrangers dans la production.
➡️ ELESA – votre partenaire pour les composants conformes aux normes FDA et européennes pour l’industrie alimentaire.