San - Antimicrobial
Charnières CFM-PC avec passage de câble intégré
8 janv. 2026
Temps de lecture: minutes
Les charnières CFM-PC d’ELESA combinent fonction mécanique et connexion électrique dans un seul composant. Elles permettent la transmission sécurisée du courant électrique entre un montant fixe et une porte ou trappe mobile.
Cette solution évite les câbles visibles et les ponts de câblage externes, tout en garantissant un design compact, sécurisé et esthétique pour les applications industrielles.
Le passage de câble intégré protège efficacement les câbles contre l’usure, le pincement ou l’accrochage lors des mouvements répétés de la porte. Les charnières sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant des ouvertures et fermetures fréquentes.
Construction compacte et montage simple
Grâce aux différentes versions de montage et de sortie de câble, les charnières s’intègrent facilement dans de nombreuses configurations:

Le câble intégré à 8 pôles permet le raccordement de différents dispositifs électriques tels que:
lampes
verrouillages électriques
capteurs
poignées avec interrupteur
éléments de commande
La gamme comprend des versions :
avec trous traversants pour vis fraisées
avec douilles taraudées en laiton nickelé
avec sortie de câble axiale supérieure ou inférieure
avec sortie de câble arrière
Caractéristiques techniques
Les charnières sont fabriquées en technopolymère renforcé de fibre de verre (polyamide PA), autoextinguible selon UL 94 V-0.
L’axe en technopolymère renforcé offre d’excellentes propriétés tribologiques et garantit un fonctionnement durable avec peu d’entretien.
Autres avantages :
construction compacte
protection des câbles
installation facile
design propre sans câbles visibles
haute résistance à l’usure
idéal pour l’automatisation et les machines industrielles
L’angle maximal de rotation est de 245° (-65° à +180°).

Idéal pour les applications industrielles
Les charnières CFM-PC conviennent parfaitement pour :
machines industrielles
automatisation
armoires électriques
systèmes de test et laboratoires
portes de sécurité
postes de commande industriels
Les charnières peuvent également être combinées avec d’autres composants ELESA comme des poignées électriques ou des charnières complémentaires.
➡️ Découvrir la vidéo et le fonctionnement