San - Antimicrobial
Aimants industriels pour une fixation forte et durable
22 mai 2025
Temps de lecture: minutes
Les aimants industriels Elesa constituent une solution fiable pour les problèmes de fixation récurrents dans de nombreux secteurs. La gamme comprend aimants plats, des aimants cylindriques, des aimants non blindés, des aimants en U particulièrement adaptés pour les profilés, des aimants à visser idéaux pour les hautes performances et les petites dimension, des accessoires pour aimants et des vis aimantées.
Grâce à des plaques de retour intégrées, le champ magnétique est concentré directement sur la surface de contact. Cela permet d’obtenir une force de maintien maximale tout en évitant une magnétisation involontaire de l’environnement.
Différents matériaux sont disponibles selon les exigences : ferrite dure, aluminium-nickel-cobalt (AlNiCo), samarium-cobalt (SmCo) ou néodyme-fer-bore (NdFeB). Selon le matériau choisi, les aimants offrent une force d’adhérence élevée, une bonne résistance aux températures et une protection contre la corrosion.
Les aimants au néodyme se distinguent par leurs performances particulièrement élevées et sont idéaux lorsque l’espace d’installation est limité et les charges importantes.