MTR. Sauterelles mécaniques à crochet
Acier soudable
Matière
Acier soudable verni de couleur grise.
Goujon
Acier trempé, rectifié.
Double crochet
Acier naturel.
Goujon oscillant et écrous
Acier naturel.
Exécutions standards
- MTR.1500: avec trou pour serrage par tube amovible.
- MTR.1510: avec levier de serrage.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Les sauterelles mécaniques MTR. sont particulièrement adaptées pour des applications sur des moules pour produits en plastique et en rotation.
Les dimensions réduites de l'exécution MTR.1500 réduit considérablement la possibilité de dommages accidentels. En outre, cette exécution permet l'opérabilité du blocage par un tube amovible toujours froid même lorsque le moule sur lequel l'outil est utilisé vient de sortir du four.
La position du double crochet peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application.