MOA-R Outils de serrage horizontaux

avec base pliée, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier soudable phosphaté.

Rivets

Acier phosphaté.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse speciale résistante aux hautes températures.

Une caractéristique spéciale des sauterelles mécaniques MOA-R est leur profil bas de fermeture. Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.

Les sauterelles mécaniques MOA-R sont particulièrement adaptées pour des applications sur des moules pour matières plastiques et dans le moulage par rotation.

Trous de fixation oblongs pour des applications en pouces.

MOA-R - Sauterelles mécaniques horizontales 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE