RE.F8-H Roulettes monobloc avec monture pour charges mi-lourdes

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps de la roue roue

Technopolymère à base de polyamide (PA).

Type de roulement

Moyeu avec trou passant.

Monture à platine fixe

Tôle d’acier ayant subi un zingage jaune. La monture est conçue pour résister à une charge maximum de 7300N. Cela permet de garantir des capacités de charge qui la rendent appropriée pour les applications industrielles lourdes.

Monture à platine pivotante

Tôle d’acier ayant subi un zingage jaune.

La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité. Ne demande aucun entretien. La monture est conçue pour résister à une charge maximum de 7300N. Cela permet de garantir des capacités de charge qui la rendent appropriée pour les applications industrielles lourdes.

Elle est constituée de (voir fig.1):

  1. platine: tôle d’acier zingage jaune;
  2. chape: tôle d’acier zingage jaune;
  3. anneau de tenue des billes: tôle d’acier zingage jaune;
  4. Goujon central: vis en acier classe 8.8 et écrou en acier;
  5. organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse;
  6. anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Frein

Frein antérieur (RE-F8-100-125) ou postérieur (RE-F8-150-200) à double effet avec blocage simultané de la roue et de la monture.

Le frein est efficace et simple à utiliser: il est actionné et débloqué par une simple action du haut vers le bas effectuée avec la pointe du pied sur deux pédales indépendantes, ce qui garantit une excellente facilité de manœuvre.

Sur les roues avec freins postérieurs, l'efficacité du freinage peut être réglée par une vis M8 à six pans creux

Exécutions standards

  • PBL-H: monture à platine fixe, sans frein.
  • SBL-H: monture à platine pivotante, sans frein.
  • SBF-H: monture à platine pivotante, avec frein.
RE.F8-SBL-H - Monture à platine pivotante, sans frein
Informations d’ordre général

Applications

Le roues en polyuréthane coulé assurent d'excellentes caractéristiques de résistance au roulement et d’élasticité, haute résistance à l'usure et à la déchirure. Excellente résistance à l'usure et à la déchirure. Pour plus d'informations, voir la fiche technique de la roue RE.F8.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE