Duroplast
Matière
Duroplast à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noire, finition brillante.
Couronne
Aluminium anodisé mat.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Exécutions standards
Moyeu en acier bruni avec trou alésé H7.
Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette:
- VDN.FP-A: sans poignée.
- VDN.FP+I-A: avec poignée libre I.301+x en Duroplast.
- VDN.FP+IR-A: avec poignée rabattable IR.407 en Duroplast.
- VDN.FP+IRS-A: avec poignée de sécurité rabattable automatiquement "Fold-O-matic"® IRS.820 en technopolymère.
- K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Moyeu en acier bruni plein pour pratiquer des trous différents du standard:
- VDN.FP: sans poignée.
- VDN.FP+I: avec poignée libre I.301+x en Duroplast.
- VDN.FP+IR: avec poignée rabattable IR.407 en Duroplast.
- VDN.FP+IRS: avec poignée de sécurité rabattable automatiquement "Fold-O-matic"® IRS.820 en technopolymère.
Ergonomie
La couronne avec encoche interne postérieure facilite la prise en main du volant.
Accessoire sur demande
Rondelle pour fixation axiale en acier bruni GN 184.
Exécutions spéciales sur demande
Volants avec contrepoids d'équilibrage incorporés.
Volants avec trous transversaux suivant EN 110.