VDN.FP Volants pleins

Duroplast

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Duroplast à base phénolique (PF) renforcée, à haute résistance, couleur noire, finition brillante.

Couronne

Aluminium anodisé mat.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Exécutions standards

Moyeu en acier bruni avec trou alésé H7.

Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette:

  • VDN.FP-A: sans poignée.
  • VDN.FP+I-A: avec poignée libre I.301+x en Duroplast.
  • VDN.FP+IR-A: avec poignée rabattable IR.407 en Duroplast.
  • VDN.FP+IRS-A: avec poignée de sécurité rabattable automatiquement "Fold-O-matic"® IRS.820  en technopolymère.
  • K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:

73650-10-K VDN.50 FP-A10-K

Moyeu en acier bruni plein pour pratiquer des trous différents du standard:

  • VDN.FP: sans poignée.
  • VDN.FP+I: avec poignée libre I.301+x en Duroplast.
  • VDN.FP+IR: avec poignée rabattable IR.407 en Duroplast.
  • VDN.FP+IRS: avec poignée de sécurité rabattable automatiquement "Fold-O-matic"® IRS.820 en technopolymère.
Informations générales

Ergonomie

La couronne avec encoche interne postérieure facilite la prise en main du volant.

Accessoires

Accessoire sur demande

Rondelle pour fixation axiale en acier bruni  GN 184.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Volants avec contrepoids d'équilibrage incorporés.

Volants avec trous transversaux suivant EN 110.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE