Duroplast, hautes températures
Corps central de la roue
Roues monolithiques en Duroplast à base phénolique (PF), résistant à des températures jusqu’à 300°C.
Dureté 92 Shore D ±5.
Type de roulement
Moyeu avec tube en acier et douilles en PTFE.
Monture à platine pivotante
En tôle d’acier zingué, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 2000N. La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité. Ne demande aucun entretien. Elle est constituée de (voir fig.1):
- platine de monture: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
- chape: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
- anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier zingué électrolytiquement;
- goujon central: intégré à la platine rectifié à froid;
- organes de rotation: double couronne de billes lubrifiées avec de la graisse pour hautes températures;
- anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.
Exécutions standards
- SBL: monture à platine pivotante, sans frein.
- FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein.
Applications
La résistance à hautes températures des roulette RE.F7-N-HT permet de les utiliser dans les industries alimentaires et les fours de cuisson, en particulier dans le secteur de la boulangerie.