AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Caoutchouc et acier ou acier INOX
Corps antivibratoire
Caoutchouc naturel NR, couleur noire.
- DVE: duretés 40, 60 Shore A ±5.
- DVE-SST: dureté 60 Shore A ±5.
Exécutions standards
- DVE-A: flasque de fixation ovale, plaque de base et douille filetée en acier zingué.
- DVE-SST-A: flasque de fixation ovale, plaque de base et douille filetée en acier INOX AISI 304.
- DVE-B: flasque de fixation carrée, plaque de base et douille filetée en acier zingué.
- DVE-SST-B: flasque de fixation carrée, plaque de base et douille filetée en acier INOX AISI 304.
Caractéristiques et applications
Les plots antivibratoires DVE se composent de deux éléments métalliques reliés entre eux par un corps en caoutchouc antivibratoire. Un élément rond avec une douille avec un trou passant fileté forme la base pour la fixation sur la machine vibrante. Un autre élément de forme ovale ou carrée constitue la flasque pour la fixation au sol.
Généralement utilisés pour des applications sur les machines rotatives qui ne disposent pas de grands déséquilibres dynamiques, où une élasticité verticale et transversale est requise.
Ils sont donc très appropriés pour une utilisation avec des compresseurs, des ventilateurs, des alimentateurs vibrants, des pompes rotatives ou des moteurs électriques.
Il est notoire que les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine et/ou de celles qui sont proches;
- des nuisances sonores et par conséquent des dommages pour la santé de l’homme.
Les diagrammes de charge pour chaque code sont disponibles sur demande.
Exécutions spéciales sur demande
- Eléments métalliques en acier INOX AISI 304 et caoutchouc naturel NR avec dureté 40 tolérance ± 5 Shore A.
- Exécutions avec flasque de fixation, plaque de base et douille filetée en acier INOX AISI 316.
- Exécutions en caoutchouc naturel NR avec duretés différentes.