AVG Antivibratoires
à double action, caoutchouc et aluminium
Corps de bride
Aluminium verni avec émaux à base de nitrocellulose de couleur bleu RAL 5010.
Manchon taraudé
Acier verni de couleur noire.
Corps antivibratoire
Caoutchouc synthétique NBR.
Duretés 30, 50, 60 Shore A ±5.
Caractéristiques et applications
Sont généralement utilisés pour l'isolation contre de fortes vibrations, où sont requises résistance à la traction et à la compression.
Les vibrations peuvent provoquer:
- un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
- des dommages pour la santé de l’homme;
- des nuisances sonores.
Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec des machines-outils, presses de moulage de matières plastiques, machines spéciales et antichoc.
Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.
Les courbes de déflexion représentées dans les graphiques ont été obtenues à partir d'essais statiques expérimentaux en adoptant des valeurs moyennes.
Les valeurs réelles peuvent différer d'environ ±10 % par rapport à celles indiquées dans le graphique.
| Description | Résistance à la compression | Résistance à traction | ||||||
| Charge min. [N] | Charge max. [N] | Déflexion min. [mm] | Déflexion max. [mm] | Charge min. [N] | Charge max. [N] | Déflexion min. [mm] | Déflexion max. [mm] | |
| AVG-50-30 | 300 | 1600 | 1 | 3.5 | 300 | 1400 | 1 | 3 |
| AVG-50-50 | 450 | 2580 | 1 | 3.5 | 450 | 2200 | 1 | 3 |
| AVG-50-60 | 750 | 4300 | 1 | 3.5 | 750 | 3900 | 1 | 3 |
| AVG-75-30 | 400 | 2500 | 1 | 6 | 400 | 2700 | 1 | 6 |
| AVG-75-50 | 600 | 4000 | 1 | 6 | 600 | 4500 | 1 | 6 |
| AVG-75-60 | 800 | 5000 | 1 | 6 | 800 | 6500 | 1 | 6 |
| AVG-90-30 | 140 | 4800 | 1 | 6.5 | 140 | 2900 | 1 | 6.5 |
| AVG-90-50 | 240 | 8100 | 1 | 6.5 | 240 | 4400 | 1 | 6.5 |
| AVG-90-60 | 500 | 17500 | 1 | 6.5 | 500 | 8800 | 1 | 6.5 |
La charge minimale correspond à la valeur en-dessous de laquelle le plot antivibratoire n’est pas en mesure d’isoler les vibrations, car il serait trop rigide.
La charge maximale correspond à la valeur au-dessus de laquelle il peut se produire des affaissements susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du plot antivibratoire.
La déflexion minimale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge minimale.
La déflexion maximale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge maximale.