LV.F-SST Pieds réglables pour fixation au sol

Base en technopolymère, tige en acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Tige articulée

Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.

Exécutions standards

  • LV.F-SST: sans disque antiglisse.
  • LV.F-AS-SST: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.

Fixation au sol

Au moyen de deux trous à 180°, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques quand l'élément ne doit pas être utilisé (voir Fig.1).

LV.F-SST - Sans disque antiglisse monté 
Informations générales

Caractéristiques

Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellente adhérance et stabilité à la base même sans disque antiglisse et également sur des sols mal nivelés.

Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).

Commande

Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.

Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:

  • les codes relatifs des Bases
  • les codes relatifs des Tiges.
Accessoires

Accessoires sur demande

Ecrou en acier INOX AISI 304 (voir Ecrous NT.).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE