AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base en technopolymère, tige en acier INOX
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Tige articulée
Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.
Exécutions standards
- LV.F-SST: sans disque antiglisse.
- LV.F-AS-SST: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.
Fixation au sol
Au moyen de deux trous à 180°, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques quand l'élément ne doit pas être utilisé (voir Fig.1).
Caractéristiques
Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellente adhérance et stabilité à la base même sans disque antiglisse et également sur des sols mal nivelés.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).
Commande
Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:
- les codes relatifs des Bases
- les codes relatifs des Tiges.