AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base en technopolymère, tige en acier INOX
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Tige articulée
Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.
Exécutions standards
- LS.A-SST: sans disque antiglisse.
- LS.A-AS-SST: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.
Caractéristiques
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).
Commande
Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:
- les codes relatifs des Bases
- les codes relatifs des Tiges.