GN 721 - GN 721.1 Doigts d’indexage à ressort

avec ou sans dispositif de blocage, acier

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

Acier bruni.

Embout

Acier tourné et nitruré.

Tolérance conseillée pour trou d'insertion de l'embout = H7.

Ressort

Acier INOX AISI 301.

Contre-écrou

Acier bruni.

Levier

Acier bruni.

Couvre-levier

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • GN 721: sans arrêt en position de retrait.
  • GN 721.1: avec une encoche d'arrêt en position de retrait.

Suffixe de version:

  • RA: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou.
  • RAK: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou.
  • LA: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou.
  • LAK: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou.
  • RB: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou, avec couvre-levier.
  • RBK: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou, avec couvre-levier.
  • LB: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou, avec couvre-levier.
  • LBK: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou, avec couvre-levier.
GN 721.1-RB - Position de retrait de l 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les doigts d'indexage à levier et ressort GN 721 et GN 721.1 sont indiqués dans tous les cas qui requièrent un mouvement de recul rapide du doigt d'indexage. En tournant de 180° le levier d'actionnement, l'embout est mis en position de retrait.

Dans l'exécution GN 721.1 une encoche mantient le levier dans cette position.

GN 721.1-RB - Position de retrait de l 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE