avec dispositif de blocage, acier
Corps fileté
Acier bruni.
Embout
Acier tourné et nitruré.
Tolérance conseillée pour trou d'insertion de l'embout = H7.
Ressort
Acier INOX AISI 301.
Contre-écrou
Acier bruni.
Levier
Acier bruni.
Couvre-levier
Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
- GN 721: sans arrêt en position de retrait.
- GN 721.1: avec une encoche d'arrêt en position de retrait.
Suffixe de version:
- RA: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou.
- RAK: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou.
- LA: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou.
- LAK: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou.
- RB: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou, avec couvre-levier.
- RBK: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou, avec couvre-levier.
- LB: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou, avec couvre-levier.
- LBK: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou, avec couvre-levier.
Caractéristiques et applications
Les doigts d'indexage à levier et ressort GN 721 et GN 721.1 sont indiqués dans tous les cas qui requièrent un mouvement de recul rapide du doigt d'indexage. En tournant de 180° le levier d'actionnement, l'embout est mis en position de retrait.
Dans l'exécution GN 721.1 une encoche mantient le levier dans cette position.