CFM-PC Charnières

Avec câble électrique intégré, technopolymère certifié auto-extinguible

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0, renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Technopolymère à base de polyamide PA) renforcé de fibres de verre avec d'excellentes propriétés tribologiques, couleur noire.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée.

  • CFM-PC-SH-C-A+B: câble 8 pôles sortie axiale supérieure longueur 3,5 ou 4 m et câble 8 pôles avec connecteur femelle sortie arrière longueur 1,5 ou 1 m.
  • CFM-PC-SH-C-C+B: câble 8 pôles sortie axiale inférieure longueur 3,5 ou 4 m et câble 8 pôles avec connecteur femelle sortie arrière longueur 1,5 ou 1 m.
  • CFM-PC-SH-F-A+B: câble 8 pôles sortie axiale supérieure longueur 3,5 et câble 8 pôles sortie arrière longueur 1,5 m.
  • CFM-PC-SH-F-C+B: câble 8 pôles sortie axiale inférieure longueur 3,5 m et câble 8 pôles sortie arrière longueur 1,5 m.

Douilles en laiton nickelé avec trou borgne fileté:

  • CFM-PC-B-C-A+B: câble 8 pôles sortie axiale supérieure longueur 3,5 ou 4 m et câble 8 pôles avec connecteur femelle sortie arrière longueur 1,5 ou 1 m.
  • CFM-PC-B-C-C+B: câble 8 pôles sortie axiale inférieure longueur 3,5 ou 4 m et câble 8 pôles avec connecteur femelle sortie arrière longueur 1,5 ou 1 m.
  • CFM-PC-B-F-A+B: câble 8 pôles sortie axiale supérieure longueur 3,5 et câble 8 pôles sortie arrière longueur 1,5 m.
  • CFM-PC-B-F-C+B: câble 8 pôles sortie axiale inférieure longueur 3,5 m et câble 8 pôles sortie arrière longueur 1,5 m.
CFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5m 

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 245° (-65° et +180°, 0° étant la condition de co-planéité des surfaces interconnectées) voir fig. 1.

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5m 
Informations générales

Caractéristiques et applications

  • La charnière CFM-PC intègre à la fonction de simple charnière la possibilité de faire passer le courant électrique d'un montant à la porte correspondante.
  • Elle permet d'éliminer la présence de câbles et de cavaliers « passe-câbles » visibles et inesthétiques.
  • Elle protège les câbles lors de la manipulation de la porte ou de la structure, en garantissant qu'ils ne soient pas endommagés ou qu'ils ne se coincent pas dans d'éventuels obstacles. Indiquée dans les équipements de contrôle portables ou de laboratoire qui sont souvent déplacés.
  • Les dimensions réduites, les différentes options de montage et de sortie de câble rendent le produit facile à installer.
  • Le câble à huit pôles permet de se connecter à différents dispositifs tels que des points lumineux, des serrures électriques, des poignées avec fonctions électriques.
  • La charnière CFM-PC peut être associée à une ou plusieurs charnières complémentaires CFM-PCN (voir fig. 2) ou les poignées avec fonctions électriques EBR-SWM, EBR-SWB et M.2000-SWM. En cas de portillon avec ouverture horizontale ou en général de poids faible il est possible d'utiliser une seule charnière.
  • Rayon de courbure minimum des câbles extérieurs 30 mm.
CFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5m 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5mCFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5mCFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5m
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFM.PC-SH700120070022008002300
CFM.PC-B700160080024008001300
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques
 Type câbleType connecteur
Diamètre externe7.2 mm7.2 mm
Section conducteurs8xAWG228xAWG22
Tension maximum400 V30 V
Intensité de courant maximum4 A2 A
Bague de blocage-INOX AISI 316
GainePVCPVC
UL StylecRUus AWM STYLE 2587
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Câbles de différentes longueurs.

Instructions d'emploi

Instructions de montage

  • Percer les trous sur le cadre et la porte comme gabarit de perçage.
  • Le côté de la charnière avec sortie arrière du câble doit être installé sur la porte.
  • La charnière ne doit pas être employée en tant qu'élément de fin course mécanique pour la porte ni en position d'ouverture maximum ni en position de fermeture. C'est pourquoi il est nécessaire de réaliser des arrêts mécaniques spéciaux qui limitent le mouvement de la porte.
  • Les câbles de connexion doivent toujours être protégés contre les dommages mécaniques.
CFM-PC-SH-F-C+B - Trous passants pour vis à tête fraisée, câble de sortie inférieure 3,5m, câble de sortie arrière 1,5m 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE