Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Goujon de rotation
Acier INOX AISI 303.
Exécutions standards
- CFA-F-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
- CFA-F-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
- CFA-F-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
Caractéristiques et applications
Les charnières CFA-F sont indiquées quand l'ouverture du portillon ne doit pas excéder 95°.
Quand la charnière est assemblée, le système de blocage reste caché à l'intérieur du corps de la charnière ainsi que les doigts de l'opérateur sont sauvegardés.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 105° (-10° et + 95° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFA.49-F-B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49-F-CH-5 | 380 | 3600 | 370 | 3300 | 320 | 2490 |
| CFA.49-F-SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.65-F-B-M6 | 1150 | 5780 | 1550 | 7780 | 760 | 3820 |
| CFA.65-F-CH-6 | 810 | 5410 | 1000 | 6550 | 720 | 3980 |
| CFA.65-F-SH-6 | 840 | 5680 | 1010 | 7010 | 790 | 3960 |