FH.1/4 Système modulaire pour la lubrification
Kit avec tuyaux de 1/4 de diamètre, technopolymère
Composants du kit
- Un tuyau FHT modulaire composé de 20 segments en technopolymère à base acétalique (POM), de couleur bleue.
- Deux raccords filetés FHJ en technopolymère à base acétalique (POM), de couleur orange.
- Quatre buses FHN en technopolymère à base acétalique (POM), de couleur orange.
Caractéristiques
La structure modulaire, réalisée par encliquetage des différents segments (Fig. 1), permet de régler et d’orienter le jet de lubrifiant avec un maximum de souplesse, en maintenant la stabilité du fonctionnement même en présence de vibrations.
Avec l’encliquetage vous pouvez adapter la longueur du tuyau à l’application spécifique en ajoutant ou en retirant le nombre approprié des segments.
Nous recommandons l’utilisation d’un ruban en PTFE sur le filetage des raccords pour faciliter l’étanchéité.
L’assemblage est effectué sans l’utilisation de joints, vous ne devez donc pas considérer le système comme étanche.
Les différents composants du kit sont également vendus séparément (voir le tableau des composants).
Pression d’entrée maximale : 4 bars.
Composants du kit
| Code | Description | Composants | Qté |
| 471201 | FHT.1/4 | Tuyau modulaire | 1 |
| 471058 | FHJ.1/4-1/8-NPT | Raccord fileté | 1 |
| 471059 | FHJ.1/4-1/4-NPT | Raccord fileté | 1 |
| 471101 | FHN.1/4-B-1 | Buse | 1 |
| 471106 | FHN.1/4-B-3 | Buse | 1 |
| 471111 | FHN.1/4-B-5 | Buse | 1 |
| 471116 | FHN.1/4-P25 | Buse | 1 |
Compatibilité chimique
Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles, évitez le contact avec les acides et les bases fortes.
Pour l’utilisation de fluides autres que ceux indiqués, veuillez contacter le service technique d’Elesa.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.
Exécution spéciale sur demande
Tuyaux, raccords et buses en matières premières adaptées au contact avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Accessoires sur demande
Pince pour le montage des composants.