Acier
Corps fileté
Acier bruni, tête à rainure en tournevis.
Bille
Acier trempé.
Ressort
Acier INOX AISI 631.
Exécutions standards
- GN 615-K: ressort à pression normale.
- GN 615-KS: ressort à pression renforcée.
Exécutions spéciales sur demande
- GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: fixation des filetages au moyen d'une colle spéciale micro-encapsulée, couleur rouge, (voir Données techniques). Température d’exercice: de -40°C à +170°C.
- GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: fixation des filetages au moyen d'un enduit en polyamide couleur bleue, (voir Données techniques). Température d’exercice: de -50°C à +90°C.