Avec raccord fileté mâle ou femelle, acier, aluminium et laiton
Matière
Tige en laiton
Ressort en acier INOX.
Manchon fileté et écrous hexagonaux en acier AVP.
Raccord d'air en aluminium anodisé bleu et en acier AVP.
Exécutions standards
- VPD-F: avec raccord fileté femelle et raccord d'air droit.
- VPD-F-L: avec raccord fileté femelle et raccord d'air en L.
- VPD-F-T: avec raccord fileté femelle et raccord d'air en T.
- VPD-M: avec raccord fileté mâle et raccord d'air droit.
- VPD-M-L: avec raccord fileté mâle et raccord d'air en L.
- VPD-M-T: avec raccord fileté mâle et raccord d'air en T.
- VPD-FR: avec raccord fileté femelle réglable et raccord d'air droit.
- VPD-FR-L: avec raccord fileté femelle réglable et raccord d'air en L.
Caractéristiques
Les bras porte ventouses à ressort VPD comprennent:
- une tige pour la fixation de la ventouse;
- un manchon fileté, muni de deux écrous hexagonaux, pour le montage rapide du bras porte ventouse sur le dispositif d’automatisation;
- un ressort pour amortir l’impact de la ventouse et maintenir en même temps une pression constante avec la charge à lever ;
- un raccord d'air pour le raccordement au tube d’aspiration.
Caractérisés par des petites dimensions qui permettent une réduction de poids et d’encombrement sur le dispositif d’automatisation sur lequel ils sont installés.
Ces caractéristiques permettent également leur utilisation avec des ventouses de petites dimensions.
La course de ressort effective par rapport à la longueur l2 est égale à 25,5 mm
Compatibles avec un tube en plastique de diamètre 4X6.