AVC Amortisseurs à câble

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Câble, barres et vis

Acier INOX AISI 316.

Exécutions standards

Trous passants filetés.

  • AVC-4: Le câble se déploie en quatre spires.
  • AVC-6: Le câble se déploie en six spires.
  • AVC-8: Le câble se déploie en huit spires.
  • AVC-10: Le câble se déploie en dix spires.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les amortisseurs à cable AVC sont constitués de deux paires de barres, reliées entre elles par un câble à enroulement hélicoïdal (spire).

Ils sont généralement utilisés pour l'isolation des vibrations et l'absorption des chocs, au niveau d’emplacements dans lesquels une résistance à la traction, à la compression ou au cisaillement est requise.

Les vibrations peuvent provoquer:

  • un mauvais fonctionnement et une réduction de la vie utile de la machine même et/ou de celles adjacentes;
  • des dommages pour la santé de l’homme;
  • des nuisances sonores.

Ils sont particulièrement adaptés à l’emploi avec un système CVC, des pompes, des stations d’épuration et de dessalement, des tableaux de bord et dans les secteurs ferroviaire, naval et militaire. Certains exemples d’application sont schématisés dans la Fig. 1.

Voir Plots antivibratoires hautes performances - Caractéristiques et critères de sélection.

AVC-4 - Quatre spires 
DescriptionRésistance à la compressionRésistance à tractionRésistance au cisaillement
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
Charge min.
[N]
Charge max.
[N]
Déflexion min.
[mm]
Déflexion max.
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-4-644590264590351033513
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-8-803706602637066024100270412
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-4-13-1334201060211420106039170520522
AVC-4-16-120126030002912603000254401780418
AVC-4-16-15268017802136801780393401020624
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-10-1403806604103806604885300526
AVC-6-13-90156034802615603480135501475412
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-10-801300250025130025001240092039
AVC-8-10-14030082031130082016100390624
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719
AVC-8-13-1451230208041212302080485401080522
AVC-10-16-1502400490051124004900498202000520
AVC-10-16-18517502800616175028006122801160630

La charge minimale correspond à la valeur en-dessous de laquelle le plot antivibratoire n’est pas en mesure d’isoler les vibrations, car il serait trop rigide.

La charge maximale correspond à la valeur au-dessus de laquelle il peut se produire des affaissements susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du plot antivibratoire.

La déflexion minimale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge minimale.

La déflexion maximale représente l'écrasement du support antivibratoire correspondant à la charge maximale.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Antivibratoires à câble avec barres en acier INOX AISI 304.
  • Antivibratoires à câble avec barres en aluminium avec passivation chromique.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE