AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour les systèmes modulaires de lubrification, technopolymère
Matière
Technopolymère à base acétalique (POM), de couleur bleue.
Exécutions standards
- FHT: tubes modulaires, préassemblés en segments
- FHT-C: tubes modulaires, préassemblés et enroulés autour d'une bobine.
Caractéristiques
La structure modulaire, réalisée par encliquetage des différents segments (Fig. 1), permet de diriger le jet lubrifiant dans la direction souhaitée.
Avec l’encliquetage vous pouvez adapter la longueur du tuyau à l’application spécifique en ajoutant ou en retirant le nombre approprié des segments.
Pour former un système modulaire complet, vous devez coupler une buse FHN, et un raccord FHJ (Fig.2).
L’assemblage est effectué sans l’utilisation de joints, vous ne devez donc pas considérer le système comme étanche.
Pression d’entrée maximale : 4 bars (FHT.1/4), 2 bars (FHT.1/2).
Compatibilité chimique
Matériau résistant aux détergents, aux lubrifiants et aux huiles, évitez le contact avec les acides et les bases fortes.
Pour l’utilisation de fluides autres que ceux indiqués, veuillez contacter le service technique d’Elesa.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.
Exécution spéciale sur demande
Tuyaux en matières premières adaptées au contact avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Accessoires sur demande
Pince pour le montage des composants.