AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
M.443 ESD Poignées étriers
Technopolymère conductible ESD
Matière
Technopolymère spécial conductible à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate. Résistivité de surface 103 Ω (modalité d'essais ASTM D257), résistivité de volume 103 Ωcm (modalité d'essais ASTM D257).
Exécution standard
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
Caractéristiques et applications
Le techopolymère spécial conductible (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) prévient l'accumulation des charges électrostatiques. Les poignées M.443-ESD trouvent leur application dans les milieux EPA (ESD-PROTECTED AREA: milieux protégés contre les décharges électrostatiques) où tous les composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être utilisés sans le moindre risque d'endommagement. La marque (ESD-C) imprimée de façon indélébile sur la surface de la poignée indique que la matière est conductible selon les normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.