VDS. Volants pleins

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur grise claire, assemblage à pression.

Exécutions standards

Douille en acier bruni, trou alésé H7.

Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette.

  • VDS.: sans poignée.
  • VDS+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
  • VDS+IEL: avec poignée libre IEL+x-SOFT en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch".
  • VDS+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
  • VDS+IRS: avec poignée rabattable de sécurité IRS.820 en technopolymère.

Douille en acier INOX AISI 304, trou alésé H7.

  • VDS-SST: sans poignée.
  • VDS+I-SST: avec poignée libre I.621+x-SST en technopolymère.
  • VDS+IR-SST: avec poignée rabattable IR.620-SST en technopolymère.
  • VDS+IRS-SST: avec poignée rabattable de sécurité IRS.820-SST en technopolymère.

K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • GN 184.5: rondelle pour fixation axiale en acier INOX.
  • ECB.D: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression, disponible pour VDS.125, VDS.150 et VDS.175 (voir tableau).
VDS+I - Poignée libre 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Volants avec trous transversaux suivant EN 110.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE