Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Plaquette centrale autocollante
Aluminium anodisé.
Exécutions standards
- MT.: avec poignée libre I.780+x en technopolymère. Moyeu en acier bruni avec trou borgne H9 ou trou passant alésé H7.
- MT-AS: avec poignée libre I.780+x en technopolymère. Douille en acier bruni avec trou carré passant H9.
Pour MT. 50-AS trou carré passant H9 avec armature en laiton.
- MT+IR: avec poignée rabattable IR.780 Moyeu en acier bruni avec trou borgne H9 ou trou passant alésé H7.
Caractéristiques et applications
La structure réticulaire sur l'arrière du bras de la manivelle et le type de technopolymère employé lui donnent une grande rigidité, ce qui permet aussi la transmission de couples de serrage élevés.