Technopolymère
Poignée débrayable et ecrous-papillon
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.
Levier à came
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Bague de réglage moletée en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.
Douille entretoise
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Écrou autobloquant
Acier INOX AISI 316.
Exécutions standards
- TCC-KS-ERX: poignée débrayable avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques), avec bouton de reprise en noir.
- TCC-KS-EWN: ecrous-papillon de serrage avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques), avec calotte en noir.
- TCC-KS-LAC: levier à came avec goujon fileté en acier INOX AISI 303, extrémité chanfreinée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Caractéristiques et applications
Le kit de serrage pour TCC, composé d'une douille entretoise, d'une douille de serrage ou d'un levier à came et d'un écrou-papillon, est utilisé lorsqu'un serrage fréquent est nécessaire.
Le kit avec levier à came LAC permet un serrage rapide et efficace en un seul geste. En effet, la bague moletée à la base permet à la fois de régler la force de serrage exercée et de bloquer le levier dans la position souhaitée (pour l'utilisation correcte du levier, voir page - du catalogue).