HFL-E Niveau à flotteur
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise.
Joints d'étanchéité
- Plat en TPE (HFL-EF).
- OR en caoutchouc synthétique NBR (HFL-ER).
Connecteur avec bloc capteur
Sortie latérale droite qui offre une protection totale contre les jets d'eau (degrée de protection IP 65 selon EN 60529).
Pour une installation correcte voir les Instructions.
Jauge de niveau
Tubulaire en acier INOX AISI 304, fixée sur le corps par un raccord en laiton nickelé.
Flotteur
Caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- HFL-EF: assemblage par bride avec 3 trous à 120° pour 3 vis en acier zingué à six pans creux, comprises dans la fourniture. Possibilité d’assemblage avec 2 trous à 180°.
- HFL-ER: assemblage par raccord fileté 1" Gaz.
Température maximum d'exercice en continu
80° C.
Caractéristiques et applications
Les commutateurs de niveau HFL-E détectent un niveau minimum ou maximum prédéfini, selon les exigences de l'application.
Le caractère très éclectique de ces indicateurs permet de définir avec précision le seuil d’intervention simplement en démontant le flotteur de la jauge et en coupant celle-ci exactement au niveau correspondant requis, défini en consultant le tableau indiqué.
L'absence de parties magnétiques dans le flotteur et le fait que ce dernier soit solidaire du jauge rend ce type de commutateur de niveau particulièrement indiqué pour une utilisation dans des réservoirs contenant des liquides sales, de l’eau, du pétrole, des huiles réfrigérantes, même en présence de parties métalliques ferreuses ou de mousses. En plus, le fonctionnement est indépendant de la conductibilité électrique du fluide.
La partie électrique, totalement séparée du réservoir et parfaitement étanche par rapport au côté interne grâce au soudage aux ultrasons, garantit une sécurité absolue.
| Tableau pour la coupe des tiges | |
|---|---|
Cote de control L = (mm) | Cote de coupe tige pour niveau minimum A = (mm) |
| 120 | 116 |
| 140 | 137 |
| 160 | 158 |
| 180 | 179 |
| 200 | 200 |
| 220 | 221 |
| 240 | 242 |
| 260 | 263 |
| 280 | 284 |
| 300 | 305 |
| 320 | 326 |
| 340 | 347 |
| 360 | 368 |
| 380 | 389 |
| 400 | 410 |
| 420 | 431 |
| 440 | 452 |
| 460 | 473 |
| 480 | 494 |
| 500 | 515 |
Fonctionnement du capteur
HFL-NO: le contact électrique s’ouvre lorsque le liquide atteint le niveau d’intervention souhaité.
HFL-NC: le contact électrique se ferme lorsque le liquide atteint le niveau d’intervention souhaité.
| Caractéristiques électriques | |
|---|---|
| Alimentation | AC/DC |
| Contacts électriques | NO normalement ouverts NC normalement fermés |
| Tension max. commutable | 230 Vdc, 230 Vac |
| Courant maximum | 3 A |
| Alimentation commutable | 60 W 60 VA |
| Presse-câble | Pg9 / pg11 UNIFIÉ |
| Section conducteurs | Max. 1.5 mm2 |
Exécutions spéciales sur demande
- Matières différentes pour utilisation avec des fluides particulièrement agressifs et/ou une température d'exercice maximum jusqu’à 120°C.
- Jauge de niveau en différentes longueurs et/ou en acier INOX AISI 316.
- Flotteur avec perçage passant pour des positionnements qui peuvent varier suivant les différents besoins, sans qu’il soit nécessaire de couper le jauge de niveau.
- Double jauge et double flotteur pour double indication de niveau minimum et niveau maximum.
Instructions d'assemblage du connecteur bipolaire
- Détachez le connecteur de l’indicateur en dévissant la vis de fixation placée sur le connecteur même, extrayez le porte-contact et desserrez le serre-câble.
- Enfilez le câble bipolaire dans le connecteur et connectez les fils aux bornes numéro 1 et 2 du porte-contacts.
- Assemblez par pression et à la position voulue le porte-contacts dans le connecteur.
- Revissez le connecteur à l’indicateur et ensuite serrez le serre-câble.