RE.F5-SST-N-ESD Roulettes avec monture en acier INOX

Bandage en polyuréthane coulé ESD

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bandage

Polyuréthane coulé, dureté 90 Shore A, gris foncé, anti-trace.

Résistivité électrique < 109 Ω.

Corps central de la roue

Aluminium moulé sous pression.

Type de roulement

Moyeu avec paliers à billes blindés en acier inoxydable.

Solution idéale pour les charges élevées et pour les déplacements de type continu.

Monture à platine fixe

En tôle en acier INOX AISI 304, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 3000N.

Monture à platine pivotante

En tôle en acier INOX AISI 304, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 3000N.

La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité.

Ne demande aucun entretien.

Elle est constituée de (voir fig.1):

  1. platine de monture: tôle d'acier INOX AISI 304;
  2. chape: tôle d’acier INOX AISI 304;
  3. anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier INOX AISI 304;
  4. goujon central: intégré à la platine rectifié à froid;
  5. organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse;
  6. anneau pare-poussière: technopolymère couleur bleu, disponible uniquement pour les exécutions SSL et SSF.

Frein

Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture.

Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement.

Ressort en acier au carbone trempé.

Pour agir sur le dispositif il faut faire pivoter le chariot sur lui-même.

Le frein est efficace et simple à utiliser: il est actionné et débloqué par une simple action du haut vers le bas effectuée avec la pointe du pied sur deux pédales indépendantes, ce qui garantit une excellente facilité de manœuvre.

Exécutions standards

  • PXL: monture à platine fixe, sans frein.
  • SXL: monture à platine pivotante, sans frein.
  • SXF: monture à platine pivotante, avec frein.
  • FXL: roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein.
  • FXF: monture à platine pivotante et trou passant central, avec frein.
RE.F5-SXL-SST-N-ESD - Monture à platine pivotante, sans frein 
Informations générales

Applications

Excellentes caractéristiques de résistance au roulement et à l'élasticité, haute résistance à l'usure et à la déchirure.

Pour plus d'informations, voir la fiche technique de la roue RE.F5-ESD.

Caractéristiques et applications

Le polyuréthane spécial avec résistance électrique < 109 Ω empêche l’accumulation de charges électrostatiques. Les roues RE.F5-SST-N-ESD sont donc adaptées aux applications dans des zones « ESD PROTECTED AREA » où tous les composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être traités avec le risque minimal d’endommagement.

Les caractéristiques électriques sont conformes aux exigences de la norme ISO 22878:2004. Les valeurs de résistivité électrique indiquées ont été mesurées dans la plage de température de 18 ÷ 25 °C (selon la norme). Veuillez contacter le service vente ELESA lors d’applications dans des environnements dont la température de service est inférieure à 10 °C.

L'utilisation de roulements et de supports en acier INOX réduit considérablement le risque de formation d'étincelles lors de la manipulation.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE